2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OXFVXLSK4

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
подсветка
BACKLIGHT
степень защиты
DEGREE_OF_PROTECTION
детализация
DETAILING
толщина стекла (мм)
GLASS_THICKNESS__MM_
светлый цвет
LIGHT_COLOR
способ монтажа
MOUNTING_METHOD
мощность (в вт)
POWER__IN_W_
форма
SHAPE
размер (в мм) (высота x ширина)
SIZE__IN_MM___HEIGHT_X_WIDTH_
сенсорная активация
TOUCH_ACTIVATED
имя
NAME
1
OXFVXLSK4
LED
IP44
Шлифованные, полированные края
4
6000K
Вертикально
15W
круглый
800x800
Да
OXFVXLSK4
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерOXFVXLSK4
Последнее изменение08.07.2024 06:48:56
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties